Danfoss logo
FHF-9F 088U0529

Jakotukki FHF-F, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 9, 6 bar

088U0529

Jakotukki 9+9 Danfoss BIV -virtausmittari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöKyllä
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
IlmausventtiiliEi sisälly
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Käyttöpaine (bar) [Maks.]6 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausJakotukki 9+9 Danfoss BIV -virtausmittari
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]9
MateriaaliMessinki
Material DescriptionFHF-9F JAKOTUKKI 9+9 VIRTAUKSEN OSOITIN
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP-asiakirjan tuotenimiManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Testipaine [bar]10 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki FHF-F
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]60 °C
VirtausmittariKyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.988 Kilogram
Nettopaino4.988 Kilogram
Määrä5.463 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420080994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm