Danfoss logo
FHF-5 088U0505

Jakotukki FHF, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 5, 10 bar

088U0505

Jakotukki 5+5 Danfoss BIV

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöKyllä
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
IlmausventtiiliEi sisälly
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausJakotukki 5+5 Danfoss BIV
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]5
MateriaaliMessinki
Material DescriptionFHF-5 JAKOTUKKI 5+5
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP-asiakirjan tuotenimiManifold x+x Danfoss BIV
Sisältää paristotNo
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki FHF
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3 Kilogram
Nettopaino3 Kilogram
Määrä2.624 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420080840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm