Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0898

Jakotukki FH-PRO, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 8, 10 bar

088U0898

Project Manifold 8+8 without Shutoff

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausProject Manifold 8+8 without Shutoff
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]8
MateriaaliMessinki
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionC4C Manifold set 8+8 FH-PROX-B
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki FH-PRO

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.223 Kilogram
Nettopaino3.008 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162473757