Danfoss logo
PFM1000_AB-QM4.0_installed

PFM 1000, 10 bar

003Z8260

PFM 1000, 10 bar, mittalaite tasapainotukseen; jäähdytys, lämmitys ja kotitalouden lämmin käyttövesi

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
IP-suojausluokkaIP65
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPFM 1000, 10 bar, mittalaite tasapainotukseen; jäähdytys, lämmitys ja kotitalouden lämmin käyttövesi
Material DescriptionPFM 1000 measuring device PN 10
Paine (bar)10.00 bar
Product line28
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrofe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5
SCIP-asiakirjan tuotenimi003Z8260
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiPFM 1000
Tuotteen tunnistetiedotYes
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-5 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.554 Kilogram
Nettopaino2.5 Kilogram
Määrä11.52 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428581141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm