Danfoss logo
MSV-BD 003Z4006

LENO MSV-BD, DN 50, Sisäkierre ISO 228/1

003Z4006

MSV-BD DN 50, sisäkierre, manuaalinen linjasäätöventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetusasteikkoKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausMSV-BD DN 50, sisäkierre, manuaalinen linjasäätöventtiili
Kvs-arvot (m³/h)40.00 m³/h
LiitännätG 2"
LiitostyypitSisäkierre ISO 228/1
Material DescriptionLENO MSV-BD DN50 G2" SK mittanipoin
MittausnipatSisältää mittausnipat
Paine-ero [kPa] [Maks.]3 KPa
Paine-eroalue [bar] [Maks.]2.50 bar
PaineluokkaPN 20
Ominaisuudet
Arvo
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrod3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP-asiakirjan tuotenimiMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKyllä
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiLENO MSV-BD
TyhjennystoimintoKyllä
Venttiilin kokoDN 50
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.612 Kilogram
Nettopaino2.6 Kilogram
Määrä3.321 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420084107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm