Kertasääteinen linjasäätöventtiili LENO™ MSV-BD
LENO™ MSV-BD on valikoima manuaalisia venttiilejä virtauksen tasapainottamiseen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.
LENO™ MSV-BD -venttiiliä suositellaan käytettäväksi vakiovirtausjärjestelmissä. Venttiili voidaan asentaa joko meno- tai paluupuolelle.
MSV-BD PURE -venttiileitä on saatavana DN15LF - 25 -valikoimassa. MSV-BD- ja MSV-BD PURE -venttiilien ainoa ero on venttiilirakenteessa käytetty pronssi.
Features and benefits
- Irrotettava käyttöpyörä helpottaa asennusta.
- 360 astetta pyörivä mittausasema mahdollistaa kätevän mittauksen ja tyhjennyksen.
- Numeerinen asetusasteikko on tarkasteltavissa entistä useammista kulmista.
- Asetus on helppo lukita.
- Sisäänrakennetut testitulpat halkaisijaltaan 3 mm:n neuloille.
- Tyhjennysliitäntä, jossa on erillinen tyhjennys venttiilin tulo- ja lähtöpuolella.
- Avaaminen ja sulkeminen mahdollista kuusiokoloavaimella.
- Venttiilissä on avauksen ja sulun väri-ilmaisin.