LENO MSV-BD, DN 32, Sisäkierre ISO 228/1
003Z4004
MSV-BD DN 32, sisäkierre, manuaalinen linjasäätöventtiili
003Z4004
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asetusasteikko | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | MSV-BD DN 32, sisäkierre, manuaalinen linjasäätöventtiili |
| Kvs-arvot (m³/h) | 18.00 m³/h |
| Liitännät | G 1 ¼" |
| Liitostyypit | Sisäkierre ISO 228/1 |
| Material Description | MSV-BD 32 MITTANIPOIN |
| Mittausnipat | Sisältää mittausnipat |
| Paine-ero [kPa] [Maks.] | 3 KPa |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| Paineluokka | PN 20 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 28 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MSV-BD DN15-DN50 (2) |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tuoteryhmä | Manuaalinen linjasäätö |
| Tuotetyyppi | LENO MSV-BD |
| Tyhjennystoiminto | Kyllä |
| Venttiilin koko | DN 32 |
| Venttiilirungon materiaali | DZR-messinki |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.82 Kilogram |
| Nettopaino | 1.82 Kilogram |
| Määrä | 2.123 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084848 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |