Danfoss logo
MSV 003Z4003

LENO MSV-BD, DN 20, Sisäkierre ISO 228/1

003Z4002

MSV-BD DN 20, sisäkierre, manuaalinen linjasäätöventtiili

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Article compression class (EF020007)PN 20
AsetusasteikkoKyllä
Connection 1 (EF000321)Internal thread metric
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Flange compression class (EF020149)Other
Housing material (EF001596)Brass
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausMSV-BD DN 20, sisäkierre, manuaalinen linjasäätöventtiili
Kv value (EF021251)0.13-6.6
Kvs value (EF022466)6.6
Kvs-arvot (m³/h)6.00 m³/h
LiitännätG ¾
LiitostyypitSisäkierre ISO 228/1
Material DescriptionMSV-BD 20 MITTANIPOIN
Material quality (EF001257)Dezincification resistant brass (DZR)
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)2.50
Medium temperature (continuous) (EF023182)120-120
MittausnipatSisältää mittausnipat
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Nominal diameter (EF023191)DN 20
Paine-ero [kPa] [Maks.]3 KPa
Paine-eroalue [bar] [Maks.]2.50 bar
PaineluokkaPN 20
Product line28
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nrod3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP-asiakirjan tuotenimiMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Sisältää paristotNo
Suitable for central heating water (EF021280)TRUE
Suitable for hot tap water (EF021195)FALSE
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Suitable for tap water (EF021265)FALSE
SulkutoimintoKyllä
Surface protection (EF000139)Other
Thermostatic (EF020105)FALSE
TuoteryhmäManuaalinen linjasäätö
TuotetyyppiLENO MSV-BD
TyhjennystoimintoKyllä
Venttiilin kokoDN 20
Venttiilirungon materiaaliDZR-messinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-20 °C
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)TRUE
With extended measuring nipples (EF020104)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring connector (EF020193)TRUE
With measuring nipples (EF022471)TRUE
With position indicator (EF022469)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.902 Kilogram
Nettopaino0.886 Kilogram
Määrä1.356 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420084800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm