LENO™ MSV-S
LENO™ MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENO tuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO™ MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana palloventtiilinä.
LENO™ MSV-S on sulkuventtiili, jolla on tehokkaat tyhjennysominaisuudet.
LENO™ MSV-S voidaan asentaa lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmiin sulkuventtiilinä, jossa on tyhjennysmahdollisuus.
LENO™ MSV-S sopii käytettäväksi kaikkien LENO tuotesarjan linjasäätöventtiilien kanssa.
DN 15- ja DN 20 -venttiileitä on saatavana sekä sisä- että ulkokierteisenä. Muissa venttiileissä on sisäkierre.
LENO™ MSV-S on uuden sukupolven pallosulkuventtiili, joka soveltuu lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesiverkostoon.
Features and benefits
- Irrotettava kahva helpottaa asennusta.
- Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.
- Ruuvi pysyy kahvassa, kun kahva irrotetaan.
- Tyhjennys suurella kv-arvolla.
- 6 mm:n kuusiokoloavain venttiilin tyhjennykseen.
- Paineen mittaus.
- Suojahatut ¾":n tyhjennyshanan kierteiden suojaksi.
- Venttiilin rungon ja kahvan välissä on tilaa eristeelle.
- Vaihdettavat suojahatut (eriväriset), jotta on helppo erottaa kuuma ja kylmä vesikierto.
- Suojahattu suojaa kahvan sisällä olevaa ruuvia lialta.