ASV-PV
Product types shown: 3

ASV-PV 4 gen
ASV-venttiilit ovat automaattisia linjasäätöventtiileitä. Yhdessä Danfossin esisäädettyjen lämmityspatterin termostaattiventtiilien kanssa ne ovat osa Danfossin kaksiputkijärjestelmää, ja soveltuvat hyvin kaksiputkisten lämmitysjärjestelmien vesikierron optimaaliseen hydrauliseen tasapainotukseen asuintaloissa.
Lämmitysjärjestelmien tasapainotus on vaikeaa järjestelmän paine-erojen takia. Paine vaihtelee jatkuvasti ja sitä on vaikea ennakoida, ja asiakkaat valittavat huonosta sisäilmastosta, äänekkäästä putkistosta ja suurista energialaskuista.
Tilanne yritetään yleensä ratkaista asentamalla rakennukseen suuremmat pumput tehostamaan varsinkin liian viileän veden kiertoa. Valitettavasti tämä johtaa entistä suurempiin paine-eroihin, ja järjestelmän energiankulutus kasvaa entisestään. Sen lisäksi lämmitysjärjestelmästä ja etenkin patteriventtiileistä kuuluu enemmän kohinaa.
Automaattiset ASV-linjasäätöventtiilit pitävät patteriventtiilien paine-eron ja yksittäisten nousunousulinjojen virtauksen optimaalisella tasolla. Tämän vuoksi standardi DIN 18380 edellyttää paine-eron säätelyä osakuormalla. ASV-linjasäätöventtiili tasapainottaa järjestelmän automaattisesti niin täydellä kuormalla kuin osakuormallakin. Järjestelmä pysyy aina tasapainossa.
ASV-linjasäätöventtiileitä voi käyttää automaattiseen tasapainotukseen myös muuttuvan virtauksen jäähdytysjärjestelmissä (puhallinkonvektorit, jäähdytysverkostot jne.). Lisätietoja on ASV-venttiilien yleisesitteessä.
ASV-PV DN 50-100 (3. gen.)
ASV-PV paine-erosäädintä käytetään dynaamiseen nestevirtojen tasapainotukseen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Yksi järjestelmien suurimmista haasteista on juuri riittävä jopa välttävä tasapainotus. Tämä johtuu perinteisellä tavalla tasapainotettujen verkoston kyvyttömyydestä reagoida paine-eron jatkuviin muutoksiin käyttötarpeiden muuttuessa täydestä mitoitustehosta. ASV-PV paine-erosäätimet varmistavat haarakohtaisten paine-erojen tasaisuuden kulutustilanteesta riippumatta. Tämä parantaa järjestelmän toimivuutta lisäten asumismukavuutta ja energiatehokkuutta sekä vähentäen paine-erosta johtuvia ääniongelmia. Järjestelmä toimii parhaalla mahdollisella tavalla vuoden jokaisena päivänä.

ASV-PV sets
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves they are part of the Danfoss two-pipe solution and are perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. One of the major challenges in heating systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the heating system. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise and high energy bills. The ASV valves can also be used in cooling applications (fan coil, chilled beam, etc) with variable flow, to secure an automatic hydronic balance (see general ASV datasheet for details).