Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Mikrolevylämmönvaihdin, XB06L-1, Levyjen määrä: 70

079B0127

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]320 mm
Kokonaisleveys [mm]95 mm
Lämpötila-alue [°C] [maks.]180 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Levyjen määrä70
Levyn kuvioL
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiISO 228/1
Liitoskoko 13/4
Liitoskoko 23/4
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
LuokkaI
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa60 kpl
Material DescriptionXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP60
Material Description (Short TeXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP6
Nesteryhmä1
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]270.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB06L-1
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]45 mm
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.025 L
Volume per channel 2 [l]0.025 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]20 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]20 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.124 Kilogram
Nettopaino5.85 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä4.59 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm