Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiamittarit, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, null: 2150 - 9000

187F9042

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Infocal 9

Suositeltu korvaava tuote: 187F3391, 187F8308

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]600 mm
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Läpimitta [mm] [Maks.]1200 mm
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 R 3.6V M-Bus
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
qp [m³/h] [Max]9000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiInfocal 9
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.809 Kilogram
Nettopaino1.1 Kilogram
Määrä20.621 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428673389
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens