Energiamittarit, Supercal 5, Lämmitys ja jäähdytys, päävirta
187F8308
Energy calculator
187F8308
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Approval authority | MID |
| Asennus | Return |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Min] | 600 mm |
| Energiayksikkö | MWh |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| For flow meter | SONO3500 CT |
| Integroitu tiedonsiirto | M-Bus |
| IP-suojausluokka | IP65 |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Käyttöympäristö | E1 / M1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Kuvaus | Energy calculator |
| Läpimitta [mm] [Maks.] | 1200 mm |
| Liitäntämoduulipaikka 1 | No interface module |
| Material Description | Supercal 5 HC 100l/p R 230V M-Bus |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Product line | 08 |
| Pulssiarvon määrä [l/pulssi] | 100.0 l/pulse |
| qp [m³/h] [Max] | 10000.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 2150.0 m³/h |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Syöttöjännitetyyppi | päävirta |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | Supercal 5 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.69 Kilogram |
| Nettopaino | 0.63 Kilogram |
| Määrä | 2.414 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424691288 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |