Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiamittarit, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, null: 2150 - 10000, Lämmitys ja jäähdytys, päävirta, M-Bus-väyläliitäntä

187F9039

Energy calculator
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Infocal 9

Suositeltu korvaava tuote: 187F3391, 187F8308

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusSyöttö
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]600 mm
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Integroitu tiedonsiirto2 pulse input
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausEnergy calculator
Läpimitta [mm] [Maks.]1200 mm
Liitäntämoduulipaikka 1M-Bus-väyläliitäntä
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-10000 S 230V M-Bu
Product line08
qp [m³/h] [Max]10000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännitetyyppipäävirta
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiInfocal 9
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.3 Kilogram
Nettopaino1.1 Kilogram
Määrä3.378 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428673358
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens