Energiamittarit, Lisävarusteet, Muovinen asennussarja lämpötila-antureille, 20 kpl
087G6077
Generic across portfolio
Suositeltu korvaava tuote: 087G6078
087G6077
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | Muovinen asennussarja lämpötila-antureille, 20 kpl |
| Lisätarvikkeiden tyypit | Fittings PN16 95°C |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | Plastic install. set for sensor, 20pc |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkausmäärä | 20 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyypille | Generic across portfolio |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.011 Kilogram |
| Nettopaino | 0.006 Kilogram |
| Määrä | 0.06 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051529 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |