Energiamittarit, Lisävarusteet, Messinkinen asennussarja lämpötila-antureille, 20 kpl
087G6078
Generic across portfolio
087G6078
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | Messinkinen asennussarja lämpötila-antureille, 20 kpl |
| Lisätarvikkeiden tyypit | Fittings PN25 130°C |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | Brass install. set for sensors, I-p |
| Pakkausmäärä | 20 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 8e98483d-dac4-424f-a1aa-010b4bd9cd9a |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Brass installation set for sensors 20pc |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyypille | Generic across portfolio |
| Tuotetyyppi | Lisävarusteet |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.021 Kilogram |
| Nettopaino | 0.016 Kilogram |
| Määrä | 0.028 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051536 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |