Danfoss logo
RET2001_087N6476_Left

RET2001M, 230Vac

087N6470

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : RET

Suositeltu korvaava tuote: 087N6476

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennus2 Wire
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HyväksyntäCEUKCA
JäätymissuojausKyllä
Kanavien lukumäärä1
KäyttökohdeRoom heating
Korkeus [mm]86 mm
Kuulakovuustesti (°C)75 °C
KuvausRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]1 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]3 A
Lämpötilan rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Min.]5 °C
Leveys [mm]86.00 mm
Likaantumisen valvontaLuokka 2
Luokan nimiDigital Thermostat
MateriaaliABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V
Modulaatio-ohjausKyllä
Näytön taustavaloKyllä
Ominaisuudet
Arvo
OhjaustyyppiOn/Off moduloiva ohjaus
On/off moduloiva ohjausKyllä
ON/OFF-ohjausKyllä
Poikkeama±10%
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Syöttötyyppi230Vac
Syvyys [mm]43 mm
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Takuu [vuosi]2
TaustalevyCustom Backplate
Tilan merkkivaloKyllä
TuotekuvausRET2001M
TuoteryhmäHuonetermostaatit, RET
TuotetyyppiRET2001
Tuotteen tunnistetiedotYes
UNSPSC-KOODI41112209
VakiomuotoiluEN 60730-2-9
VäriValkoinen RAL 9010
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]40 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.207 Kilogram
Nettopaino0.17 Kilogram
Määrä0.604 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425239359
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens