RET2001M - V2, 230Vac
087N6476
RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
087N6476
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennus | 3 Wire |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 7(c)-I7(a)6(c) |
| Hyväksyntä | CEUKCA |
| Jäätymissuojaus | Kyllä |
| Kanavien lukumäärä | 1 |
| Käyttökohde | Room heating |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Korkeus [mm] | 86 mm |
| Kuulakovuustesti (°C) | 75 °C |
| Kuvaus | RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat |
| Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A] | 1 A |
| Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A] | 3 A |
| Lämpötilan rajoitin [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Lämpötilan rajoitin [°C] [Min.] | 5 °C |
| Leveys [mm] | 86.00 mm |
| Likaantumisen valvonta | Luokka 2 |
| Luokan nimi | Digital Thermostat |
| Materiaali | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | RET2001M Digi Stat 230V, V2 |
| Modulaatio-ohjaus | Kyllä |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Näytön taustavalo | Kyllä |
| Ohjaustyyppi | On/Off load compensation |
| On/off moduloiva ohjaus | Kyllä |
| ON/OFF-ohjaus | Kyllä |
| Poikkeama | ±10% |
| Product line | 03 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Electronic programmable room thermostat |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttötyyppi | 230Vac |
| Syvyys [mm] | 43 mm |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Takuu [vuosi] | 5 |
| Taustalevy | Custom Backplate |
| Tilan merkkivalo | Kyllä |
| Tuotekuvaus | RET2001M - V2 |
| Tuoteryhmä | Huonetermostaatit, RET |
| Tuotetyyppi | RET2001 |
| UNSPSC-KOODI | 41112209 |
| Vakiomuotoilu | EN 60730-2-9 |
| Väri | Valkoinen RAL 9010 |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 40 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 200 Gram |
| Nettopaino | 129.8 Gram |
| Määrä | 0.69 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419151 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |