Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Höyrystinpaineen säätöventtiili, KVP 28

034L1076

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Kv-arvo [m3/h]: 8, Maks. Käyttöpaine [bar]: 18

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Cv-arvo [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKV-venttiilien varaosat
HyväksyntäRoHS KiinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Hyväksyntä nimiKYLMÄAINEVENTTIILI 53R0
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv arvo huomautusAT MAX P-KAISTA
Kv-arvo [m3/h]8.000 m³/h
KylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kylmäteho R134a [kW]6.10 kW
Määrä/pakkaustapa7 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]18.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]260 psig
Material DescriptionKVP 28 Evaporator Pres. Reg. I/7
Max. testipaine [bar]19.8 bar
Max. testipaine [psig]286.0 psig
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Nimellisteho R134a [TR]1.90 TR
Nimellisteho R22 [kW]8.60 kW
Nimellisteho R22 [TR]2.80 TR
Nimellisteho R404A/R507 [kW]7.70 kW
Nimellisteho R404A/R507 [TR]2.40 TR
Nimellisteho R407C [kW]7.90 kW
Nimellisteho R407C [TR]2.60 TR
Öljyttömät kylmäaineetR1234ze(E)R513A
P-alue maks. [bar]2.8 bar
P-alue maks. [psi]40.6 psi
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säätöalue [bar] [maks.]5.5 bar
Säätöalue [bar] [min.]0.0 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.]80.00 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.]0.00 psig
Samankaltainen tuote034L0026
SCIP-asiakirjan nro842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP-asiakirjan tuotenimiKV
Sisältää paristotNo
Syöttöaukon koko [tuuma]1 1/8 in
TarvikkeetSchrader-venttiilin huoltoyhde
Tehdasasetukset [psig]29.0 psig
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiKVP 28
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiHöyrystinpaineen säätöventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ulostulon koko [tuuma]1 1/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-45 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-49 °F
Virtaussuunnan ilmaisinKaiverrettu 1-suuntainen nuoli
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.979 Kilogram
Nettopaino0.895 Kilogram
Määrä3.213 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428410748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm