Danfoss logo
Pic. P45

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62L-CX, Levyjen määrä: 46

111B5280

Maks. Käyttöpaine [bar]: 48, Toiminta: Lauhdutin, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
H1 liit.tyyppiNull
H1 liitäntäkokoR1''1/4
H2 liit.tyyppiNull
H2 liitäntäkokoR1''1/4
H3 liit.tyyppiNull
H3 liitäntäkokoNull
H4 liit.tyyppiNull
H4 liitäntäkokoNull
H5 liit.tyyppiNull
H5-liitäntäkokoNull
H6 liit.tyyppiNull
H6 liitäntäkokoNull
HyväksyntäEACKRAIAPEDRoHSUA
JuotosmateriaaliKuparin kovajuotto
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Levyjen määrä46
Levyn kuvioX
Levyn materiaaliAISI 316L
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]48.0 bar
Maks. käyttöpaine [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-46
Model no.62
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 liit.tyyppiSovitin
Q1 liitäntäkokoalueQB6.2
Q2 liit.tyyppiSovitin
Q2 liitäntäkokoalueQB6.2
Q3 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q3 liitäntäkokoalueH1/2D
Q4 liit.tyyppiJuotosliitäntä
Q4 liitäntäkokoalueH7/8E
Q5 liit.tyyppiNull
Q5 liitäntäkokoalueNull
Q6 liit.tyyppiNull
Q6 liitäntäkokoalueNull
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [maks.]320 °F
Suunnittelun lämpötila-alue [°F] [min.]-390 °F
TarvikkeetPinnapultti
ToimintaLauhdutin
ToimintamerkinnätNull
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiMPHE H62L-CX
Tuotteen nimiMikrolevylämmönvaihdin
TyyppimerkintäH62L-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9.42 Kilogram
Nettopaino9.27 Kilogram
Määrä26.063 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424633394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm