OP-LCHC021
114X1565
Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R507A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Optyma™
Suositeltu korvaava tuote: 114X1601
114X1565
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella | 64 dBA |
| Compressor model | SC21CLX |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Hyväksyntä | EAC |
| Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 800 m³/h |
| Imuliitännän koko [in] | 3/8 in |
| Jännite 50 Hz [V] | 220 V |
| Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
| Jännitekoodi | G |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 296.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
| Kuvaus | OP-LCHC021SCA01G |
| Kylmäaineet | R404AR507A |
| Lauduttimen tyyppi | BG_4/5 |
| Leveys [mm] | 331.00 mm |
| Material Description | OP-LCHC021SCA01G 220V R404A (SC21CLXT2) |
| Model number | OP-LCHC021 |
| Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 1/4 in |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Pituus [mm] | 518 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 16 W |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella | 16 W |
| Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 240 V |
| Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 220 V |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 240 V |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 220 V |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 254.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 55 W |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 53 W |
| Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.39 A |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 0.35 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Segmentin käyttö | Matala vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | LBP |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ A01 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Vaihtokoodi | 114X1601 |
| Varaajan hyväksyntä | UL |
| Versio | A01 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 24.8 Kilogram |
| Nettopaino | 24.5 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 71.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565424 |