Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A01 for smaller systems

OP-LCHC021

114X1601

Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
Compressor modelSC21CL
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HyväksyntäCEEAC
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella1150 m³/h
Imuliitännän koko [in]3/8 in
Jännite 50 Hz [V]207 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.]253 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]207 V
JännitekoodiG
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/50
KuvausOP-LCHC021SCA01G
KylmäaineetR404AR452A
Lauduttimen tyyppiBG_6
Material DescriptionOP-LCHC021SCA01G
Model numberOP-LCHC021
Nesteputken liitäntä [tuumaa]1/4 in
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]253 V
Nimellisvirta (RLA)4 A
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella14 W
Puhaltimen halkaisija [mm]300 mm
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]253 V
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]207 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen siiven koko [mm]300.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella29 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppiSäleikkö
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.18 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Segmentin käyttöMatala vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetLBP
Taajuus [Hz]50 Hz
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ A01
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Varaajan hyväksyntäCE
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]1.1 L
VersioA01

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino33 Kilogram
Nettopaino23 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä142.545 Liter
EAN/UPC5702428565363