Danfoss logo
Box w content

Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B0

077B7049

Tuotetyyppi: B0, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Lämmin kytkentä [°C]: 5.3, Lämmin katkaisu [°C]: 0.1, Kylmä kytkentä [°C]: -17.8, Kylmä katkaisu [°C]: -26.6, Kapillaariputken pituus [mm]: 1200

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Kapillaariputken pituus [mm]1200 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]47.2 in
Käytetään tuotteelleDouble function appliances
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kylmä katkaisu [°C]-26.6 °C
Kylmä katkaisu [°F]-15.9 °F
Kylmä kytkentä [°C]-17.8 °C
Kylmä kytkentä [°F]0.0 °F
Lämmin katkaisu [°C]0.1 °C
Lämmin katkaisu [°F]32.2 °F
Ominaisuudet
Arvo
Lämmin kytkentä [°C]5.3 °C
Lämmin kytkentä [°F]41.5 °F
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAppliance Controls
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMekaaniset kylmäsäätimet
TuotetyyppiB0
Tuotteen nimiHuoltosarja
TyyppimerkintäHuoltotermostaattitarvikkeiden kanssa
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino138 Gram
Nettopaino128 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.486 Liter
EAN/UPC5702424692100