Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Progr. kontroller, 15 releed, MCX15B

080G0130

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: CANBUS, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
1 primaarpooluse kaal kg0.003
1 primaarpooluse kogukaal kg0.003
Aku kogus1
Aku tüüp või nimiLithium coin cell (CR1620)
Analoogsisendid (AI) [pc]10 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc]6 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]18 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]15 tükki
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]12.0 W
FunktsioonProgrammeeritav kontroller
HeakskiitCEGOST RUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Identne toode080G0090
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Iseloomulik
Väärtus
Korpuse standard IPIP40
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Control 24V I/12
PaigaldusmeetodDIN-siin
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineElectronic Controllers and Services
ReaalajakellJah
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Sisaldab akusidYes
SummerJah
Teabeedastuse tüüpCANBUS
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge [V] DC24.00 V
Toote nimetusProgr. kontroller, 15 releed
Toote tüüpMCX15B
TooterühmProgrammeeritavad kontrollerid
TootetarvikudElectron. control accessories
TüübinimetusMCX15B4500701
Ühenduskomplekt on kaasasEi
Ühenduskomplekt, tootekood080G0181
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.766 Kilogram
Netokaal0.624 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume4.531 Liter
EAN/UPC5702423285198