Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Progr. kontroller, 20 releed, MCX20B2

080G0329

Toitepinge [V] AC: 24 - 230, Teabeedastuse tüüp: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogsisendid (AI) [pc]16 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc]6 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]22 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]20 tükki
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüpNO
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)7(a)7(c)-I
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Energiatarve [W]15.0 W
FunktsioonProgrammable controllers
HeakskiitCEEACUAUL tunnustatud
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse standard IPIP40
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, 2RS485, I
PaigaldusmeetodDIN-siin
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineElectronic Controllers and Services
ReaalajakellJah
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta nr0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIPi kausta tootenimiMCX20B2
Sisaldab akusidNo
SummerEi
Teabeedastuse tüüp2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Toitepinge [V] AC [max]230 V
Toitepinge [V] AC [min]24 V
Toitepinge [V] DC [max]230.00 V
Toitepinge [V] DC [min]40.00 V
Toote nimetusProgr. kontroller, 20 releed
Toote tüüpMCX20B2
TooterühmProgrammeeritavad kontrollerid
TootetarvikudElectron. control accessories
TüübinimetusMCX20B2
Ühenduskomplekt on kaasasEi
Ühenduskomplekt, tootekood080G0182
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.764 Kilogram
Netokaal0.63 Kilogram
Volume4.501 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162508527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm