Progr. kontroller, 20 releed, MCX20B2
080G0331
Toitepinge [V] AC: 24 - 230, Teabeedastuse tüüp: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 12
080G0331
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Analoogsisendid (AI) [pc] | 16 tükki |
| Analoogväljundid (AO) [pc] | 6 tükki |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaalsed sisendid (DI) [tk] | 22 tükki |
| Digitaalsed väljundid (DO) [tk] | 20 tükki |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekraani tüüp | LCD |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Energiatarve [W] | 15.0 W |
| Funktsioon | Programmable controllers |
| Heakskiit | UL tunnustatudCEEACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 080G0330 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Korpuse standard IP | IP40 |
| Material Description | MCX20B2 Elec. Control, LCD, 2RS485, I |
| Paigaldusmeetod | DIN-siin |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reaalajakell | Jah |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
| SCIPi kausta nr | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| SCIPi kausta tootenimi | MCX20B2 |
| Sisaldab akusid | No |
| Summer | Ei |
| Teabeedastuse tüüp | 2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Toitepinge [V] AC [max] | 230 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 24 V |
| Toitepinge [V] DC [max] | 230.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 40.00 V |
| Toote nimetus | Progr. kontroller, 20 releed |
| Toote tüüp | MCX20B2 |
| Tooterühm | Programmeeritavad kontrollerid |
| Tootetarvikud | Electron. control accessories |
| Tüübinimetus | MCX20B2 |
| Ühenduskomplekt on kaasas | Ei |
| Ühenduskomplekt, tootekood | 080G0182 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.821 Kilogram |
| Netokaal | 0.69 Kilogram |
| Volume | 4.501 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496299 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |