Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Progr. kontroller, 15 releed, MCX15B

080G0042

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 8

Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Soovitatav asendamine: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Analoogsisendid (AI) [pc]10 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc]6 tükki
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]18 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk]15 tükki
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Energiatarve [W]12.0 W
FunktsioonProgrammeeritav kontroller
HeakskiitCEGOST RUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
Identne toode080G0132
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Korpuse standard IPIP40
Material DescriptionDeleted MCX15B Elect.Control 24V RS485 S
PaigaldusmeetodDIN-siin
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineElectronic Controllers and Services
ReaalajakellJah
REACHi kandidaatainete loendNo
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SummerJah
Teabeedastuse tüüpCANBUSMODBUSRS485
Toitepinge [V] AC24 V
Toitepinge [V] DC24.00 V
Toote nimetusProgr. kontroller, 15 releed
Toote tüüpMCX15B
TooterühmProgrammeeritavad kontrollerid
TüübinimetusMCX15B4500740
Ühenduskomplekt on kaasasJah
Ühenduskomplekt, tootekood080G0181
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.97 Kilogram
Netokaal0.795 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume4.9 Liter
EAN/UPC5702428145756