AHQM (DN 15-50)
AHQM on omajõuline vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga ning on ette nähtud kasutamiseks peamiselt kaugküttesüsteemides. Suurima vooluhulga ületamisel sulgub regulaator automaatselt.
Koos Danfossi elektriliste täiturmootoritega AMV(E) saab reguleerida elektroonilise regulaatori ECL abil.
Regulaatoritel on reguleeritava voolupiirikuga reguleerventiil, ühenduskael elektrilise täiturmootori jaoks ja ühe reguleermembraaniga täiturmootor.
Regulaatoreid kasutatakse koos järgmiste Danfossi elektriliste täiturmootoritega:
- DN 15-32 ja
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 vedrutagastusfunktsiooniga
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H käsijuhtimisega
- DN 40-50 ja
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD vedrutagastusfunktsiooniga (vedru all)
AHQM, DN 15–32 koos täiturmootoriga AMV(E) 13 vastavad standardi DIN EN 14597 nõuetele.
Features and benefits
- Isetoimiv regulaator sulgub automaatselt, kui seatud maksimaalne vooluhulk ületatakse.
- Võimaldab Danfossi ajamite ja kontrolleritega elektroonilist juhtimist energiasäästu tagamiseks.
- Loodud usaldusväärseks vooluhulga piiramiseks primaarsetes ja sekundaarsetes kaugküttesüsteemides.