Rõhu- ja vooluhulgaregulaatorid

Diferentsiaalrõhuregulaatorid

Diferentsiaalrõhuregulaator ja vooluhulgaregulaatorid/-piirikud

Rõhust sõltumatud reguleerventiilid

Ülevooluregulaatorid

Õlirakenduste regulaatorid

Rõhu ohutusregulaatorid

Mitmefunktsioonilised regulaatorid
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.

Rõhualandusregulaatorid

Globe valves for Pressure and Flow controllers

Pilootjuhtimisega ventiilid

Lisavarustus