EV250BW
Las válvulas EV250BW 10, 12, 18 y 22 con elevación asistida pueden operar con una presión diferencial de 0 a 10 bar. Este programa de válvulas de 2/2 vías está especialmente diseñado para aplicaciones con baja presión diferencial, pero que requieren caudales moderados.
Este tipo de válvula está diseñada con junta de EPDM y latón ecológico resistente a la deszincificación y libre de plomo para aplicaciones de agua potable:
Features and benefits
- Diseñado para agua potable
- Bobina de clip
- Temperatura ambiente: Hasta 50 °C
- Carcasa de la bobina: Hasta IP67
- Golpe de ariete amortiguado
- Material del cuerpo en latón ecológico (sin plomo < 0,1 %) y resistente a la deszincificación
- Se recomiendan juntas de EPDM de nueva generación para agua potable