Danfoss logo
EV210BW-product-category

EV210BW

La serie EV210BW 1.5, 2, 3, 4.5 y 6 abarca una amplia gama de electroválvulas de 2/2 vías de accionamiento directo para uso universal.
La EV210BW es una válvula de alto rendimiento y gran robustez. Este tipo de válvula está diseñada con junta de EPDM y latón ecológico resistente a la deszincificación y libre de plomo para agua potable. Puede utilizarse en todo tipo de condiciones de trabajo exigentes en aplicaciones industriales complejas.

  • Para el suministro y control del agua
  • Aplicación de dosificación
  • Procesamiento de alimentos
  • Tratamiento de agua / Ósmosis inversa.

Features and benefits

  • Para agua potable
  • Bobina de clip
  • Temperatura ambiente: Hasta 80 °C
  • Carcasa de la bobina: Hasta IP67
  • Material del cuerpo: latón ecológico (porcentaje de plomo en peso <0,1%)
  • Se recomiendan juntas de EPDM de nueva generación para agua potable