RT
Los termostatos RT incorporan un conmutador unipolar controlado por temperatura en el quela posición de contacto depende de la temperatura del sensor y del valor de escaladefinido. La serie RT está formada por termostatos con sensores de ambiente, sensores de conducto ysensores de tubo capilar para aplicaciones navales e industriales en general.
Features and benefits
- Diseño sencillo
- Alta precisión
- Alta repetibilidad
- Larga vida útil
- Disponible con todas las principalesaprobaciones para instalaciones navales
- Nivel de integridad de seguridad: SIL 2 según IEC 61508