Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B100766

Presostato, MBC 5000

061B501766

Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 600

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Ajuste fábrica [MPa]0.300 MPa
Cantidad por formato de embalaje32 Uds.
Clase de contactoAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Clave de especificaciónXX51-1CB04
Conex. elect.Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarISO 228-1
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)48
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemento sensor de presiónPistón
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
Height (EF000040)48
HomologaciónCCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA
Marcado CEYes
Característica
Valor
Más informaciónMedium oil
Material DescriptionMBC 5000 Pressure Switch M/32
Max. operating pressure (EF020449)600.0
N.° de expediente SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nombre de productoPresostato
Nombre del producto en el expediente SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Presión de prueba Max. [bar] Pe600.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]8702.0 psig
Presión de ruptura [bar]1200.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]600.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]8700 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Señal de alarmaCaída
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 11
Tamaño conexión Presión1/4
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBC 5000
Width (EF000008)48

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.3 Kilogramo
Peso neto0.168 Kilogramo
Volumen0.647 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423267781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm