MBC 5000 / MBC 5100
Los interruptores de presión MBC se utilizan en aplicaciones industriales y marinas donde el espacio y la fiabilidad son las características más importantes.
Los MBC son interruptores de presión compactos, diseñados según nuestro diseño de bloque para soportar las duras condiciones propias de las salas de máquinas a bordo de los buques.
Los MBC poseen una alta resistencia a las vibraciones y el MBC 5100 cuenta con todas las homologaciones marinas habituales. Su diferencial fijo, pero bajo, garantiza una monitorización precisa de las presiones críticas.
Las válvulas de prueba MBV pueden suministrarse como opción estándar para MBC.
Features and benefits
- Diseñado para su uso en entornos industriales exigentes
- Alta estabilidad a las vibraciones
- Parte del sistema de bloques Danfoss, que consta de controles de presión MBC, transmisores de presión MBS y válvulas de prueba MBV.
- MBC 5100 con todas las homologaciones principales para buques
- Alta repetibilidad
- Diseño compacto óptimo para fines de construcción de maquinaria
- Diseñado para indicación de alarma, apagado, control y diagnóstico en muchas aplicaciones