Presostato, MBC 5100
061B105266
Rango regulación [bar] Pe: 5 - 20, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 150
061B105266
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
| Clase de contacto | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Clave de especificación | 3231-0DB04 |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Contiene baterías | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 97 |
| Descripción del producto | Presostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. a ajuste de rango máx. [bar] | 2.50 bar |
| Dif. a ajuste de rango mín. [bar] | 1.00 bar |
| Elemento sensor de presión | Diafragma |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Height (EF000040) | 139 |
| Homologación | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 150.0 |
| N.° de expediente SCIP | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
| Notas de aplicación | Marine |
| Notas de conexión de presión | Con brida |
| Otra documentación RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 150.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 2176.0 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 300.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 150.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 2175 psig |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 20.00 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 5.00 bar |
| Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] | 2.00 MPa |
| Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] | 0.50 MPa |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | 14 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Thread size (EF022694) | 1/4 inch |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | MBC 5100 |
| Width (EF000008) | 48 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.282 Kilogramo |
| Peso neto | 0.232 Kilogramo |
| Volumen | 0.647 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423269846 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |