Danfoss logo
MBC 5100 Pressure Switch M/32

Presostato, MBC 5100

061B013066

Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Ajuste fábrica [MPa]0.170 MPa
Cantidad por formato de embalaje32 Uds.
Clase de contactoAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Clave de especificación1211-1DB04
Conex. elect.Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarISO 228-1
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contiene bateríasNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. a ajuste de rango máx. [bar]0.45 bar
Dif. a ajuste de rango mín. [bar]0.30 bar
Elemento sensor de presiónFuelles
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
Height (EF000040)139
HomologaciónABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
Marcado CEYes
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Max. operating pressure (EF020449)15.0
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nombre de productoPresostato
Nombre del producto en el expediente SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Notas de aplicaciónMarine
Notas de conexión de presiónCon brida
Presión de prueba Max. [bar] Pe15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]218.0 psig
Presión de ruptura [bar]30.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]15.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]220 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]4.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]-0.20 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.]0.40 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.]-0.02 MPa
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Señal de alarmaCaída
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 11
Tamaño conexión Presión1/4
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBC 5100
Width (EF000008)48

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.3 Kilogramo
Peso neto0.25 Kilogramo
Volumen0.647 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423197651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm