CS
Los presostatos CS incorporan un interruptor tripolar que funciona por presión. La posición de contacto depende de la presión en el conector y de los ajustes de rango y el diferencial ajustable. Disponen de un interruptor manual que bloquea el sistema de contacto en la posición de apertura, independientemente de la presión existente en el sistema. Los presostatos conválvula de descarga se utilizan en sistemas de aire comprimido donde es necesario liberar la presión en el pistón del compresor antes de empezar. CS ha sido diseñado especialmente paraarrancar y parar automáticamente compresores de aire y elevadores de agua.
Features and benefits
- Rango de presión de 2 a 20 bar
- Conexión de presión G ½ o G ¼
- Sistema de contactos de 3 polos (TPST) como opción estándar, también está disponible como accesorio
- Diferencial ajustable
- Válvula de descarga opcional
- Interruptor manual para bloquear el Sistema de contactos
- Encapsulamiento IP43 o IP55
- Versiones especiales con conexión de presión de poliacetal diseñadas para aplicaciones de agua potable