Danfoss logo
MEP-product-category

MEP

Versiones MEP 2200 y MEP 2250:

  • Para aplicaciones de hidráulica móvil
  • Salida dual

Salida 1: salida de conmutación
  • Histéresis 1 % FS
  • Constante de tiempo: 1 ms

Salida 2: Salida analógica
  • Salida de tensión absoluta o ratiométrica

Versiones MEP 2600 y MEP 2650:
  • Para aplicaciones de hidráulica móvil, hidráulica industrial y compresores de aire
  • Salida única

Salida 1: salida de conmutación
  • Histéresis 1 – 8 % FS
  • Constante de tiempo: 8 – 512 ms
  • Inmunidad frente a VFD

La serie está disponible en dos versiones:
  • MEP 2200 y MEP 2600, sin amortiguador de pulsos integrado
  • MEP 2250 y MEP 2650, con amortiguador de pulsos integrado

El amortiguador de impulsos integrado proporciona un elevado grado de protección frente a cavitación y golpes de ariete. Su cuidado diseño ofrece una estabilidad excelente ante vibraciones así como una resistencia excepcional. El alto grado de protección contra interferencias EMI del que goza el interruptor de presión electrónico lo convierte en un componente válido para satisfacer la mayoría de requisitos.

Features and benefits

  • Diseñado para aplicaciones exigentes en fabricantes (OEM)
  • Excelente estabilidad a largo plazo sin deriva
  • Ausencia de fugas gracias a su diseño, totalmente soldado
  • Piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable
  • Para temperaturas del medio y ambiente de hasta 125 °C
  • Las versiones con salida dual cuentan con función de conmutación y señal de salida analógica: 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V y tensión ratiométrica de 10 – 90 % como salida complementaria
  • Versiones con histéresis y constante de tiempo configurables
  • Amplia gama de conexiones de presión y eléctricas
  • Protección EMC hasta 100 V/m
  • Protección contra sobrecarga térmica