Danfoss logo
MBS 1200 / MBS 1250-product-category

MBS 1200 / MBS 1250

Los transmisores de presión OEM compactos están diseñados para su uso en aplicaciones hidráulicas de régimen severo. Esta serie se compone de dos modelos:

  • MBS 1200 (sin amortiguador de impulsos integrado)
  • MBS 1250 (con amortiguador de impulsos integrado)

El amortiguador de impulsos integrado proporciona un elevado grado de protección frente a cavitación y golpes de ariete. Su cuidado diseño desemboca en una excelente estabilidad ante vibraciones y una excepcional solidez.
​​​​​​​
El elevado grado de protección frente a interferencias EMI del que gozan estos transmisores de presión le.

Features and benefits

  • Diseñados para OEM en aplicaciones de régimen severo
  • Para temperaturas del medio y ambiente de hasta 125 °C
  • Todas las señales de salida estándar: 4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V y 10 – 90 % (salida ratiométrica)
  • Piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable
  • Gran variedad de conexiones de presión y eléctricas disponibles
  • Protección EMC hasta 100 V/m
  • Transmisor de doble salida – Si desea obtener más información, póngase en contacto con Danfoss