Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Angular connector Pg 9 / Pg 11, R 1/4

Transmisor de presión, MBS 4201, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G7795

Tipo de conixión de Presión: R, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 4201-2011-A6CD13-0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje14 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónMBS 4201-2011-A6CD13-0
Conex. elect.Angular connector
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho y hembra
Conexión de Presión estándarISO 7-1
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
HomologaciónATEXC UL US UL RecognizedCE
Intrínsecamente seguro
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor MBS 4201-2011-A6CD13-0
N.° de expediente SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto22.40
Nivel de clipping bajo3.60
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPAKS/MBS
Precisión, máx. +/- FS [%]1.00 % HR
Característica
Valor
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]145.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]10.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]100 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]212 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]60.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]870 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 11
Tamaño conexión Presión1/4
Texto ventas ATEXEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónR
Tipo de productoMBS 4201
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]28.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]10.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.233 Kilogram
Peso neto0.186 Kilogram
Volumen0.411 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715255139836
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm