Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 13,5, G1/2

Transmisor de presión, MBS 33M, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

060G5807

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33M-2111-H3AB08-0

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
Ajuste punto cero y envergaduraNo
Alimentación de corriente máx.: [mA]28 mA
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cable length (EF000536)0
Cantidad por formato de embalaje14 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónMBS 33M-2111-H3AB08-0
Conex. elect.Angular connector
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho y hembra
Conexión de Presión estándarEN 837
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contiene bateríasNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Electrical connection (EF003701)Plug
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)15.00
Flange compression class (EF020149)Other
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
Height (EF000040)55
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor MBS 33M-2111-H3AB08-0
Max. overpressure (EF022533)90.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-15.00
N.° de expediente SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto22.40
Nivel de clipping bajo3.60
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPAKS/MBS
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Precisión, máx. +/- FS [%]0.80 % HR
Característica
Valor
Precisión, típica +/- FS [%]0.3 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]217.50 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]15.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Readable (EF024476)FALSE
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]90.0 bar
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.M20
Tamaño conexión Presión1/2
Thread size (EF022694)1/2 inch
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBS 33M
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.256 Kilogramo
Peso neto0.21 Kilogramo
Volumen0.424 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423281824
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm