Transmisor de presión, MBS 3350, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
060G5622
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3350-3031-A6GB04-2
060G5622
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin 2 |
| + alimentación | Pin 1 |
| Ajuste punto cero y envergadura | No |
| Amortiguadfor de impulsos | Yes |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | MBS 3350-3031-A6GB04-2 |
| Conex. elect. | Angular connector |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
| Conexión de Presión estándar | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Conexión de presión HEX [mm] | 27.0 mm |
| Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| diafragma rasante | No |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Intrínsecamente seguro | No |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 3150-3011-6GB04 |
| N.° de expediente SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nivel de clipping alto | 22.40 |
| Nivel de clipping bajo | 3.60 |
| No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.50 % HR |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AKS/MBS |
Característica | Valor |
|---|---|
| Precisión, máx. +/- FS [%] | 1.00 % HR |
| Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % HR |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 1450.00 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | 0.00 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 100.00 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 100 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
| Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 212 °F |
| Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 212 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 257 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
| Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
| Señal salida | Current |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 600.0 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 11 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | MBS 3350 |
| Unidad de referencia de Presión | Sealed gauge |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 32.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 9.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.172 Kilogram |
| Peso neto | 0.157 Kilogram |
| Volumen | 0.408 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423260867 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |