EMP 2
El transmisor de presión de alta precisión EMP 2 ha sido diseñado para la monitorización y el control de aplicaciones navales e industriales, y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones ambientales adversas.
La gama de transmisores de presión flexibles cuenta con versiones absolutas o de manómetro (relativas), con una señal de salida de 4-20 mA.
Cuenta con todas las autorizaciones navales necesarias. Versiones especiales con amortiguador de pulsos integrado, diseñadas para influencias graves del medio como cavitación, golpes de ariete del líquido o picos de presión.
Features and benefits
- Aptos para el uso en atmósferas explosivas pertenecientes a la Zona 2
- Compensación totalmente digital