Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40M

Transmisor de presión, DST P40M, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

078G5042

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: DST P40M-3011-A1GB08-1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobación estándarE10,IACS 7
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónDST P40M-3011-A1GB08-1
Conex. elect.Angular connector
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarISO 1179-2
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
HomologaciónCEDNV∙GLKRNKK
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST P40M-3011-A1GB08-1
N.° de expediente SCIP6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPSensor DST P40I + M
Notas de conexión de presiónA
Característica
Valor
Presión de ruptura [bar]250.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]1450.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]100.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-15 °C
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]200.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 9
Tamaño conexión Presión1/2
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoDST P40M
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.166 Kilogramo
Peso neto0.139 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162704226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm