Pressure transmitters millibar pressure
Product types shown: 1

MBS 9300
La gama de transmisores de presión compactos MBS 9300 ha sido diseñada para el uso en aplicaciones navales (como parte de cárteres y turbocompresores, o sistemas de control de filtros) y de medida de nivel.
El programa abarca señales de salida de 4 a 20 mA y ratiométricas del 10 al 90 % de la alimentación y un intervalo de presión de 40 a 400 mbar, así como rangos bidireccionales.
Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos industriales más estrictos.