Danfoss logo
MBS 9300-product-category

MBS 9300

La gama de transmisores de presión compactos MBS 9300 ha sido diseñada para el uso en aplicaciones navales (como parte de cárteres y turbocompresores, o sistemas de control de filtros) y de medida de nivel.

El programa abarca señales de salida de 4 a 20 mA y ratiométricas del 10 al 90 % de la alimentación y un intervalo de presión de 40 a 400 mbar, así como rangos bidireccionales.

Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos industriales más estrictos.

Features and benefits

  • Diseño compacto
  • Intervalo de presión de 40 a 400 mbar
  • Compensación digital de temperatura
  • Señales de salida 4-20 mA y ratiométrica 10-90 % de la alimentación
  • Excelente resistencia a los impactos y las vibraciones
  • Protección contra inversión de la polaridad
  • Con función clipping integrada y autodiagnóstico bajo pedido
  • Encapsulamiento y piezas en contacto con elmedio fabricados en acero inoxidable (AISI316L)
  • Reconocimiento mutuo UE RO
  • Aptos para el uso en atmósferas explosivas pertenecientes a la Zona 2