Transmisores de presión
Product types shown: 2

MBS 3000 / MBS 3050
The compact pressure transmitter, type MBS 3000, is designed for use in industrial and hydraulic applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The compact heavy duty pressure transmitter MBS 3050 with integrated pulse-snubber is designed for use in hydraulic applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar. A wide range of pressure and electrical connections are available.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
MBS 3200 y MBS 3250
El transmisor de presión compacto para alta temperatura MBS 3200 ha sido diseñado para el uso en aplicaciones hidráulicas y la mayor parte de aplicaciones industriales, y proporciona una medida de la presión fiable incluso en las condiciones ambientales más severas.
El MBS 3250 con amortiguador de pulsos integrados está diseñado para su uso en aplicaciones hidráulicas en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpes de ariete o picos de presión y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.
La gama de transmisores de presión, de carácter altamente flexible, abarca diferentes señales de salida y está disponible en versiones absoluta y relativa, con rangos de medición comprendidos entre 0 – 1 y 0 – 600 bar, y un amplio abanico de conexiones de presión y eléctricas.
Su robusto diseño, su excelente estabilidad ante vibraciones y su elevado grado de protección EMC/EMI hacen que sea un transmisor de presión ideal para satisfacer los requisitos industriales más exigentes.