Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Controlador program., 20 relés, MCX20B

080G0139

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 230, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 12
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.003
1 Peso total de la batería primaria kg0.003
Accesorios de productosElectron. control accessories
Analog outputs (AO)6 Uds.
Aprobado por ULYes
Batería, cant.1
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Cód. kit conectores080G0182
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]17.0 W
Contiene bateríasYes
Designación de tipoMCX20B4500851
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI)22 Uds.
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica16 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónControlador programable
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP40
Grupo de productosControladores programables
HomologaciónCEGOST RUL
Kit de conectores incluidoNo
Marcado CEYes
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control230VLCDRS485I/12
Método de montajeCarril DIN
Nombre de productoControlador program., 20 relés
Product lineElectronic Controllers and Services
Producto igual080G0045
Reloj de tiempo real
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]20 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]110 V
Timbre
Tipo de comunicaciónCANBUSMODBUSRS485
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoMCX20B
Tipo o nombre de la bateríaLithium coin cell (CR1620)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.892 Kilogramo
Peso neto0.776 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen4.576 Litro
EAN/UPC5702423285105