Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Controlador program., 20 relés, MCX20B2

080G0331

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24 - 230, Tipo de comunicación: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 12

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Analog outputs (AO)6 Uds.
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)7(a)7(c)-I
Cód. kit conectores080G0182
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]15.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoMCX20B2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)22 Uds.
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica16 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónProgrammable controllers
Grado de protección de la carcasaIP40
Grupo de productosControladores programables
HomologaciónUL ReconocidoCEEACUA
Característica
Valor
Kit de conectores incluidoNo
Marcado CEYes
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD, 2RS485, I
Método de montajeCarril DIN
N.° de expediente SCIP0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Nombre de productoControlador program., 20 relés
Nombre del producto en el expediente SCIPMCX20B2
Product lineElectronic Controllers and Services
Producto igual080G0330
Reloj de tiempo realSí
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]20 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]24 V
TimbreNo
Tipo de comunicación2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoMCX20B2
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]230.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]40.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.821 Kilogramo
Peso neto0.69 Kilogramo
Volumen4.501 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162496299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm