Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Controlador program., 20 relés, MCX20B2

080G0332

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24 - 230, Tipo de comunicación: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Analog outputs (AO)6 Uds.
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)7(a)7(c)-I
Cód. kit conectores080G0182
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W]15.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoMCX20B2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)22 Uds.
En el ámbito de WEEEYes
Entrada analogica16 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónProgrammable controllers
Grado de protección de la carcasaIP40
Grupo de productosControladores programables
Característica
Valor
HomologaciónCEEACUAUL Reconocido
Kit de conectores incluido
Marcado CEYes
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD,4SSR,2RS485,S
Método de montajeCarril DIN
N.° de expediente SCIP0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Nombre de productoControlador program., 20 relés
Nombre del producto en el expediente SCIPMCX20B2
Product lineElectronic Controllers and Services
Reloj de tiempo real
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]20 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]24 V
TimbreNo
Tipo de comunicación2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoMCX20B2
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]230.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]40.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.079 Kilogramo
Peso neto0.675 Kilogramo
Volumen4.945 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162496312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm